Vnútorné chápadlá
Séria LG1000

- Možnosť individuálneho nastavenia
Konštrukcia chápadla vám umožňuje nielen bezpečné uchopenie nielen valcovitých, ale aj kónických a hranatých plôch - Integrované plnenie vzduchom alebo vákuom
Túto možnosť využite napr. pri skúšaní hustoty, vypúšťaní alebo plnení vákuom - Ochrana povrchu vďaka silikónovej membráne
Okrem zakrytia výnimočne veľkého priemeru uchopenia vám membrána ponúka optimálnu ochranu pred poškodením
Značilnosti serije
- IP54
- Bezúdržbové
- Prívod energie, axiálne
- Prívod energie, radiálne, priechodný otvor
Konštrukčná veľkosť: LG1008 | ||||
Objednávka č. | Celkový zdvih Ø | Uchopovací Ø min. | Uchopovací Ø max. | |
---|---|---|---|---|
LG1008-01SI | 2.5 [mm] | 8 [mm] | 10.5 [mm] | |
LG1008-02SI | 2.5 [mm] | 8 [mm] | 10.5 [mm] | |
Konštrukčná veľkosť: LG1010 | ||||
Objednávka č. | Celkový zdvih Ø | Uchopovací Ø min. | Uchopovací Ø max. | |
LG1010-01SI | 3 [mm] | 10 [mm] | 13 [mm] | |
LG1010-02SI | 3 [mm] | 10 [mm] | 13 [mm] | |
Konštrukčná veľkosť: LG1012 | ||||
Objednávka č. | Celkový zdvih Ø | Uchopovací Ø min. | Uchopovací Ø max. | |
LG1012-01SI | 3 [mm] | 12.5 [mm] | 15.5 [mm] | |
LG1012-02SI | 3 [mm] | 12.5 [mm] | 15.5 [mm] | |
Konštrukčná veľkosť: LG1015 | ||||
Objednávka č. | Celkový zdvih Ø | Uchopovací Ø min. | Uchopovací Ø max. | |
LG1015-01SI | 3.5 [mm] | 15 [mm] | 18.5 [mm] | |
LG1015-02SI | 3.5 [mm] | 15 [mm] | 18.5 [mm] | |