Montážne chápadlo pre O-krúžky, vnútorné
Séria GSI

  • Sústredenie sa na podstatu
    Plaťte len za to, čo aj skutočne potrebujete – jediné štandardné chápadlo špeciálne pre vnútornú montáž O-krúžku
  • Nastaviteľný zdvih rozpínania
    Zabraňuje roztiahnutiu O-krúžku a zaručuje konštantnú kvalitu výroby
  • Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa
    Detegovanie koncových polôh vám umožňuje kratšie doby cyklov a priebežné riadenie
Značilnosti serije
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
  1. rozpínacie čeľuste
    pre polohovanie O - krúžku v drážke dielca
  2. vyhadzovač (piestna tyč)
    pre stieranie O - krúžku
  3. pohon pomocou 3 jednočinných pneumatických valcov
    pohon čeľuste zberača pohon rozpínacie čeľuste pohon vyhadzovač
  4. čeľuste zberača
    pre zachytenie O - krúžku
  5. Prenos sily
    pomocou páky a kulisy
  6. nastavenie zdvihu čeľuste zberača
    zabraňuje pretiahnutiu O - krúžku pri montáži
  7. nastavenie zdvihu rozpínacie čeľuste
    pre prispôsobenie na priemer otvoru dielca
  8. upevnenie a polohovanie
    axiálne na dne chápadla