GPD5008N-21-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000
"To najlepšie"
- Oceľové lineárne vedenie –
výkonnejší koncept vedenia
Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja. - Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.
Vybavenie/možnosti
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP67
- S ochranou proti korózii
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
- Vysoká sila / Zatváranie pružiny
- Veľký zdvih / Pružina otvorená
- Vysoká sila / Pružina otvorená
- Veľký zdvih
- Vysoká sila
- Steel Linear Guide
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 8 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 1260 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 1340 [N] |
Doba zatvárania | 0.048 [s] |
Doba otvárania | 0.048 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0.7 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 125 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | -10 ... +90 [°C] |
Objem valca na cyklus | 51 [cm³] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
S ochranou proti korózii | Áno |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne

- Nútený klinový hákový mechanizmus
vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí K dispozícii aj vo variante oceľ/hliník - Dvojlamelové utesnenie
IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
Certifikáty vhodnosti čistých priestorov
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013