MGH8230

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria MGH8000
"Kompaktný"
- Znížené rušivé obrysy
Plochá konštrukcia a flexibilné možnosti uchytenia skrutkami vám umožňujú jednoduchú integráciu do vašej konštrukcie - S ochranou proti nečistotám
Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 30 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 500 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 570 [N] |
Doba zatvárania | 0.14 [s] |
Doba otvárania | 0.1 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 64 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 2.3 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne

- montážna súprava (spínací jazýček a zverkovnica)
pre registráciu polohy pomocou spínača priblíženia (k dispozícii ako opcia) - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - Prívod energie
možný z viacerých strán - integrovaná drážka
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste