GPP5035NC-24-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

"To najlepšie"

  • Oceľové lineárne vedenie – 
    výkonnejší koncept vedenia

    Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja.
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
    Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP67
  • S ochranou proti korózii
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Odolné voči teplotám
  • Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
  • Steel Linear Guide
Technické údaje
Zdvih na čeľusť35 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť8000 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila1900 [N]
Doba zatvárania0.4 [s]
Doba otvárania0.7 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.12.5 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti315 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +130 [°C]
Objem valca na cyklus2075 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP67
S ochranou proti koróziiÁno
Hmotnosť23 [kg]
Výhody podrobne
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. Steel Linear Guide
    Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí K dispozícii aj vo variante oceľ/hliník
  4. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  5. integrované poistenie uchopovacej sily
    Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  6. pohon
    Dvojčinný pneumatický valec
  7. upevnenie a polohovanie
    Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké
  8. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  9. Dvojlamelové utesnenie
    IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť