GPH83063N-00-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GPH8000
"Výkonný"
- Možnosť výnimočne dlhých a ťažkých uchopovacích čeľustí
V prípade strojového nakladania veľkých obrobkov, ako napríklad blokov motora alebo ráfov, máte pri vyhotovení uchopovacích čeľustí aj napriek plochej konštrukcii takmer neobmedzené možnosti - Synchrónny a asynchrónny pohyb a zabezpečenie obrobku
Zvoľte synchrónny alebo asynchrónny pohyb uchopovacích čeľustí a zvýšte bezpečnosť procesov pomocou zabudovaného upínacieho prvku, aby bol obrobok zabezpečený pri poklese tlaku - S ochranou proti nečistotám
Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Induktívny senzor
- Pre vonkajšie uchopenie, poistenie uchopovacej sily pri poklese tlaku pomocou namontovanej pružiny
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 62.5 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | 2000 / 2000 [N] |
Čeľuste chápadla zosynchronizované | Áno |
Doba zatvárania | 0.32 [s] |
Doba otvárania | 0.32 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 35 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 600 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak | 4 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | +5 ... +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 586 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 15 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne

- Upínací prvok
Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - nastavenie zdvihu
možné na oboch stranách pomocou nastavovacích skrutiek zdvihu - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - prívod energie
možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti) - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - kruhové vedenie
utesnené kruhové vedenie pre nepriaznivé vplyvy okolia bezúdržbové puzdro klzného ložiska - Synchronizácia
pomocou ozubeného kolesa a ozubenej tyče v ochrannom obale a s ochranou proti nečistotám k dispozícii aj ako asynchrónny variant