GP410N-C

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady - Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - Kompaktná konštrukcia
Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 10 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 740 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 795 [N] |
Doba zatvárania | 0.07 [s] |
Doba otvárania | 0.07 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Pracovný tlak blokovacieho vzduchu max. | 0.5 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 39 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.77 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne

- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - zvierkovnica
prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)