GEP2013IO-12-B-01

"Elektricky kompaktný"
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
Potrebujete veľký zdvih a pritom musíte tvarovo uchopovať alebo tiež obsluhovať veľké spektrum dielov a pritom sú váš konštrukčný priestor a nosnosť obmedzené? Potom je toto chápadlo vaša prvá voľba! - Najjednoduchšie ovládanie
Či chápadlo ovládate ako ventil cez porty I/O, alebo uprednostňujete verziu s IO-Link, je na vás. Jedno ich spája, obidve verzie sa dajú jednoducho integrovať do vášho ovládania. - Polohovateľnosť cez IO link
Umožňuje polohovať chápadlá variantov IL-03 a IL-43. Takto sa zdvih môže flexibilne prispôsobiť obrobku, čo šetrí čas v procese a zabraňuje rušivým kontúram.
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Nastaviteľná uchopovacia sila
Technické údaje
Vhodné pre typ robot | Universal Robots e-Series |
Pripájanie | I/O |
Integrované snímanie polohy | analógové 0 ... 10 V |
Zdvih na čeľusť | 13 [mm] |
Analógová snímanie polohy 0 ... 10 V | Áno |
Samozvernosť | mechanická |
Poistka uchopovacej sily | mechanická |
Čas riadenia | 0,055 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0,15 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 100 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 2 [A] |
Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 0.5 [mm] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.55 [kg] |
Výhody podrobne

- Ovládanie
cez porty I/O (IO) alebo cez IO-Link (IL) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Motor BLDC
Bezkefový jednosmerný motor - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - registrácia polohy
Permanentný magnet na priame snímanie pohybu čeľustí cez senzory magnetického poľa - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste