2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000IL

"Hybrid"
- Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
- Zníženie doby cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
- Napojenie iba prostredníctvom pneumatického vedenia a kábla IO-Link
- Integrovaná technológa ventilov, senzorika, indikácia stavu, kontrola tlaku a teploty
- Rozpoznanie dielov v rozsahu +/- 0,05 mm s voľne naučiteľným tolerančným rozsahom
- Možnosť programovania 32 záznamov o obrobkoch
- Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
- Až 30 miliónov cyklov bez potreby údržby
Značilnosti serije
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Pružina otvorená O
- Vysoká sila S
- Integrovaná registrácia
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- IO link
- Technológia ventilov integrovaná
Typ pohonu
Bezpečnostné funkcie v prípade poklesu energie
Ďalšie zúženie možností
Zdvih na čeľusť [mm]
uchopovacia sila [N]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti [mm]
85
Hmotnosť chápadla [kg]
0
Konštrukčná veľkosť: GPP5006IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
---|---|---|---|---|
GPP5006N-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 330 [N] | |
GPP5006NC-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 455 [N] | |
GPP5006NO-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | ||
GPP5006S-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | 740 [N] | |
GPP5006SC-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | 1020 [N] | |
GPP5006SO-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | ||
Konštrukčná veľkosť: GPP5008IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPP5008N-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 520 [N] | |
GPP5008NC-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 710 [N] | |
GPP5008NO-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | ||
GPP5008S-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | 1150 [N] | |
GPP5008SC-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | 1580 [N] | |
GPP5008SO-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | ||
Konštrukčná veľkosť: GPP5010IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPP5010N-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | 885 [N] | |
GPP5010NC-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | 1260 [N] | |
GPP5010NO-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | ||
GPP5010S-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | 1940 [N] | |
GPP5010SC-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | 2750 [N] | |
GPP5010SO-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | ||
Konštrukčná veľkosť: GPP5013IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPP5013N-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | 1410 [N] | |
GPP5013NC-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | 1920 [N] | |
GPP5013NO-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | ||
GPP5013S-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 3100 [N] | |
GPP5013SC-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 4220 [N] | |
GPP5013SO-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | ||
Konštrukčná veľkosť: GPP5016IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPP5016N-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | 2090 [N] | |
GPP5016NC-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | 2860 [N] | |
GPP5016NO-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | ||
GPP5016S-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 4610 [N] | |
GPP5016SC-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 6310 [N] | |
GPP5016SO-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | ||
Konštrukčná veľkosť: GPP5025IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPP5025N-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | 3280 [N] | |
GPP5025NC-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | 4510 [N] | |
GPP5025NO-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | ||
GPP5025S-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | 6360 [N] | |
GPP5025SC-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | 8730 [N] | |
GPP5025SO-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | ||

- Nútený klinový hákový mechanizmus
Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí - Dvojlamelové utesnenie
IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor - Integrovaná technológia ventilov
Ovládanie chápadla prostredníctvom napojeného stlačeného vzduchu - Integrovaný riadiaci modul
Jednokáblové riešenie cez IO Link Možnosť odčítať tlak, teplotu, polohu a ďalšie parametre