2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP9000

"Najrýchlejší"
- Plug and Play
- 250 cyklov za minútu
- Bezporuchová stála prevádzka
Značilnosti serije
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Pružina otvorená O
- Integrovaná registrácia
- IP40
- Digitálny I/O
Zdvih na čeľusť [mm]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti [mm]
40
Hmotnosť chápadla [kg]
0
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Upínacia sila v smere upnutia min. | Upínacia sila v smere upnutia max. | |
---|---|---|---|---|
GEP9002NC-B | 2 [mm] | 11 [N] | 15 [N] | |
GEP9002NO-B | 2 [mm] | 11 [N] | 15 [N] | |
GEP9002NCV-B | 2 [mm] | 20 [N] | 30 [N] | |
GEP9004NC-B | 4 [mm] | 14 [N] | 26 [N] | |
GEP9004NO-B | 4 [mm] | 14 [N] | 26 [N] | |
GEP9004NCV-B | 4 [mm] | 30 [N] | 50 [N] | |

- Prívod energie
štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor - pohon
pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky Spotreba prúdu iba pri otváracom a zatváracom impulze (impulz < 25 ms) - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor 3 registrovateľné polohy - kontrola stavu
optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky chápadlo otvorené, chápadlo zavreté a dielec je uchopený - Nútený klinový hákový mechanizmus
mechanické samočinné brzdenie v koncovej polohe - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
z vysokopevného, tvrdoanodizovaného hliníka snímateľné strediace objímky pre pripojenie individuálnej uchopovacej čeľuste