Odkaz na systém
Multifunkčná jednotka
Gripper | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Drevo a kompozitné materiály

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Výzva
Multifunkčná jednotka na obrábanie obrobkov v tvare dosky v kombinácii s vŕtaním, ako aj na montáž podlahových zásuviek.
Riešenie
Kompaktná jednotka s rôznymi funkciami obrábania v rôznych polohách jednotky. Integrácia vlastných pneumatických chápačov Zimmer na manipuláciu s dielmi ako prídavná jednotka. Jadrom MFU je vŕtacie zariadenie s individuálne vyťahovateľnými vŕtacími vretenami, ako aj pomocná jednotka na pulzujúce lisovanie podlahových zásuviek.
Hlavné prvky a technické údaje
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 3000 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 60 [mm] |
Systémová hmotnosť | 50 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 30 [kg] |
Vstavané štandardné komponenty