ZSB-V-DP

Vákuový spínač
Séria ZSB
- Digitálny vákuový senzor na monitorovanie vákuových systémov
Technické údaje
| Pripojenie | Kábel so zástrčkou |
| Prípojný závit | M8 |
| Počet kontaktov | 4 |
| Prevádzková vlhkosť | 35 ... 85 [%] |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny |
| Prevádzkové napätie | 12 ... 24 [V DC] |
| Oblasť tlaku | -101,3 ... 0 [kPa] |
| Reprodukovateľnosť | <= +-2% F.S. +- 1 digit |
| Spínací výstup | PNP |
| Odber prúdu | 55 [mA] |
| Prevádzková teplota | 0 ... +50 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hmotnosť | 0.05 [kg] |