Prihlásenie

WV1-8X8

uhlové výkyvné skrutkovania
Séria WV

  • Zníženie nákladov vďaka montáži a demontáži
  • Zahnuté a s výkyvnou čeľusťou 
Prípojný závitG1/8"
Vonkajší Ø pripájacej hadice8 [mm]
Typ montážeuhlové výkyvné skrutkovania
Hmotnosť0.04 [kg]
Rozmer D114 [mm]
Rozmer i6.5 [mm]
Rozmer L120 [mm]
Rozmer L223.5 [mm]
Rozmer L38 [mm]
S14 [mm]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS