工业机器人
对工业机器人和自动化技术的要求
Zimmer Group 历经 40 年发展,已从单一组件制造商成长为机器人技术领域复杂系统解决方案的全方位供应商。产品组合涵盖工业以及轻型机器人技术领域的整个机器人谱系(机器人本身除外),从功能强大的机械抓手到机械手配件(例如碰撞保护),应有尽有。
机器人在工业领域正变得越来越重要。即使是在几年前未曾设想过的日常领域也开始使用机器人,这门技术正在不断发展,改变着我们的生活。机器人不仅能代替人类执行单调且重复性高的工作流程、承担人力无法完成的重型作业,还能完成有着超高精确度要求或者高危险性的任务。尤其是近年来,机器人领域已细分为多个分支学科。除了传统的工业机器人之外,轻型机器人以及 human-robot collaboration 的市场领域在世界各地强劲增长,不断开辟新的应用领域。
无论您是在寻找轻型机器人上的 HRC 应用配置,还是高度复杂的工业解决方案,都没有关系。作为全球领先的供应商之一,我们都能为您提供切实有效的现场咨询服务,打造世界上最齐全的组件系列之一,找出解决方案来应对各种难题。无论是在机床、消费品、汽车还是任何其他行业,我们都可以成为您的合作伙伴——快速,精确,灵活。
机器人配件产品选型工具
使用我们的智能产品选型工具,您可以轻松找到完美的机械手配件。根据最重要的选择标准,您将很快收到有充分依据的建议。您可以方便地在线从众多机械抓手和配件中选择符合您要求的理想型号。您可利用清晰的产品信息做出明智的决定。您还可以利用筛选器和特定的应用数据进行细化搜索,以获得量身定制的结果。
长期降低生产成本
生产成本是制作产品所需的成本,例如材料和人工成本以及间接成本(包括能源)。从长远来看,这些成本都可以通过机器人系统减少。机器人可以昼夜不停地运作。没有不必要的停机时间,工作效率极高。

实施复杂的生产流程
用机器人实现自动化,也能执行复杂且需要手动完成的过程。例如,现在的机器人可以接管零件、移动路径和工作环境不可预测的流程。这些流程通过视觉系统、力-力矩传感器、专用软件以及具有高自由度(7 轴)的机器人予以支持。
焦点:MATCH 机械臂末端生态系统
机器人和末端执行器的标准化接口
利用 MATCH 创建了一整套拥有标准化接口、并且与机械抓手以及真空抓手都兼容的产品生态系统。MATCH 产品均可通过 Easy-Click 功能进行自动或手动工作。
使用我们的传统快换装置,您可以从我们的产品组合中获得尽可能多的选择,例如也可以搬运重型工件。
为了方便更换机器人抓手,我们提供有两种不同的解决方案:即,不止具备更换功能的标准化 MATCH 生态系统,以及款式丰富的传统快换装置。

MATCH
组件
0 机器人法兰
1 通信模块
2 机器人模块
3 MATCH 机械抓手
4 软件
MATCH 系列采用机器人专用的标准化接口,可灵活快速地设置机器人应用。除此之外,构造简单,灵活性高,可以使用一个或多个机器人执行多种多样的工作。
| 载荷达到 25 kg 的机器人 |
| 标准化生态系统 |
| 即插即用 |
| 手动和自动更换 |
| 抓取 |
| 吸持 |
| 铣削 |
| 特殊应用 |
传统型
组件
0 机器人法兰
1 通信模块
2 机器人法兰转接装置
3 多功能层
4 快换装置
5 转接装置
6 末端执行器
如果使用传统组件配置机械手单元,则可以从广泛的产品系列中选择恰好适合于特定应用情况的零件。
| 载荷达到 1000 kg 的机器人 |
| 标准化生态系统 |
| 即插即用 |
| 手动和自动更换 |
| 抓取 |
| 吸持 |
| 铣削 |
| 特殊应用 |
兼容的机器人制造商
焦点:机器人通信
了解各个组件的无缝整合和高效的机器人通信如何优化您的生产流程。我们的组件和软件模块彼此匹配,可帮助您应对技术挑战并实施量身定制的解决方案,以顺利完成自动化。
实际应用中的机器人技术
机器人和协作机器人应用领域纷繁多样,在过程自动化中发挥着至关重要的作用。在这里,我们将介绍可能的应用领域以及机械手臂末端的配置。