旋转分配器

我们的旋转分配器可在固定部件(例如机器人基座)和旋转部件(例如机械手臂或机械抓手)之间传输信号和介质,甚至在连续旋转情况下也是如此。详细了解各种可能的应用、气动和电气馈通的组合以及最佳尺寸选择。我们将向您展示旋转分配器如何节省维护成本、避免损坏并提高机器人系统的效率。


客户参考信息

气动旋转分配器
DVR 系列

  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 旋转分配器
  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多
3. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
瓦塞曼技术

您有任何疑问?

个人资料
消息