机器人技术

我们的产品组合包括各种机器人技术,从快换装置、防碰撞装置,到工业和轻型机器人的轴补偿模块,一应俱全。 

产品


机器人技术组件


客户参考信息

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
2. Werkzeugwechsler
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
部件参考
AKE 投射焊接系统
部件参考
MATCH 产品和库卡的 LBR iisy
部件参考
使用 ABB 机器人实现实验室自动化

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
LWR
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
冰淇淋筒夹持器

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
1. Werkzeugwechsler
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
部件参考
圆盘安装

工具快换
FWR 系列

  • 自动更换工具,无需外部控制
  • 手动更换工具
  • 可选介质传输
了解更多
LWR-HRC-02
  • DGUV认证的协作抓手
  • 带集成控制器的伺服电机
  • 敏感版本
  • IO-Link控制
  • 与LWR固定部件(IO-Link/RS485)结合使用。
  • 由于采用了伺服技术,最适合应用于大型工件和不同尺寸的工件。
了解更多
1. Werkzeugwechsler
  • 自动更换工具,无需外部控制
  • 手动更换工具
  • 可选介质传输
了解更多
2. LWR-HRC-02
  • DGUV认证的协作抓手
  • 带集成控制器的伺服电机
  • 敏感版本
  • IO-Link控制
  • 与LWR固定部件(IO-Link/RS485)结合使用。
  • 由于采用了伺服技术,最适合应用于大型工件和不同尺寸的工件。
了解更多
部件参考
在实验室装卸微孔板

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多

气动旋转分配器
DVR 系列

  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
2. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
3. 旋转分配器
  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多
部件参考
处理金属部件
部件参考
机器人实验室技术

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
1. Werkzeugwechsler
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
部件参考
机器人附件 - 使用中的 WWR 工具快换装置

2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列

  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
部件参考
自动样品处理
部件参考
洁净室更换器
部件参考
配备折弯机

产品目录、宣传册和传单

Catalog
夹持装运技术 2 / 机器人配件

您有任何疑问?

个人资料
消息