Zimmer Group 新产品
我们所在技术领域的创新
长行程电缸
为您工艺流程打造的直线驱动器
产品优势:
- 优化了轴型材,内置滚珠直线导轨,可承受很高的力和力矩
- 可选配联轴器、变速器、电机、驱动调节器以及其他配件所构成的驱动系统
- 可选配丝杆支撑,移动速度极快
- 循环时间短,速度高达 5 m/s,加速度高达 50 m/s²
- 可选配集成夹紧元件,夹紧力高,没有轮廓干涉
AC系列紧凑型电缸
为您工艺流程打造的直线驱动器
技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | ACS40 | ACS60 | ||
行程 [mm] | 100 | 150 | ||
最大推力 [N] | 170 | 270 | ||
最大速度 [m/s] | 0.8 | 1.0 | ||
最大加速度 [m/s2] | 20 | 17 | ||
重复定位精度 +/- [mm] | 0.01 | 0.01 |
技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|
制药行业快换装置 | WMR2063F-00-A、WMR2063L-00-A、AWMR2063-00-A | |||
结合力 [N] | 250 | |||
搬运重量 [kg] | 最高 10 | |||
IEC 60529 规定的防护等级 | IP67 | |||
重复定位精度 +/- [mm] | 0.02 | |||
额定电流 [A] | 3 | |||
额定电压 [V] | 24 | |||
工作温度 [°C] | 5... +80 |
UL 认证
GEH6000IL 和 GED6000IL 通过了北美市场认证
6000 产品系列是全球首个获得 UL 认证的机械抓手系列,不仅能保证超高的安全标准,而且还符合北美法规。这有助于简化项目规划和机器验收流程,节省时间和成本,并确保我们的组件在生产设备中无故障运行。此项认证将为您带来显著的竞争优势:超高的安全性、大幅提升的效率以及 Zimmer 解决方案的质量保证。

Zimmer Systems
面向众多行业的解决方案
用于轮胎、车轮和轮辋的机械臂末端工具
Zimmer Systems 在开发、制造和整合用于搬运轮胎、车轮和轮辋的机械臂末端工具方面拥有非凡的专业知识。自 2008 年以来,我们凭借丰富的经验和超过 5,000 小时的开发工作,已成为轮胎行业最终客户和设备制造商值得信赖的合作伙伴。我们的标准化机械抓手系统树立了新的行业标准。
电动汽车电池搬运解决方案
我们在电动汽车电池搬运解决方案开发方面居于领先地位。自 2014 年以来,我们已有超过 100,000 小时的开发工时,是高端汽车制造商、原始设备制造商和设备制造商的可靠研发合作伙伴。我们的定制解决方案可确保电池生产增值链实现高效可靠的自动化。
物流与木材加工
为特定应用量身定制
技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎类型 | 摩托车 | PCR(乘用车子午线轮胎) | TBR(卡车和公共汽车子午线轮胎) | |
最大外径 [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
最小外径 [mm] | 385 | 450 | 780 | |
最大内径 [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
最小内径 [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
最大高度 [mm] | 215 | 400 | 460 | |
最小高度 [mm] | 60 | 135 | 200 | |
最大重量 [kg] | 18 | 45 | 100 | |
最小重量 [kg] | 1.4 | 4 | - | |
零件尺寸差异 | 8" - 20" | 12" - 27" | 18" - 28" |
用于电池的机械臂末端工具解决方案
磁性机械抓手

电池生产解决方案
Zimmer Group 是电动汽车电池生产领域知名高端制造商和设备制造商的研发和系统合作伙伴。无论是生产圆柱形、方形电芯还是软包电芯。我们与您共同开发正确的解决方案——从电芯、封装直至模组,全面覆盖。
用于圆形电芯的磁性机械抓手
抓取圆形电芯需要保证各个电芯之间的位置精确性。Zimmer Group 以标准磁性机械抓手为基础,开发出一种结构紧凑、性能强大的机械臂末端工具,即使在高加速度和急停情况下也能以 65 N 的保持力牢牢夹住电芯。当磁铁被停用时,机械抓手 HPM2046 能以小于 1 N 的残余保持力可靠放置物品。

快速路径
内部物流解决方案
世界瞬息万变,企业面临着优化内部物流工艺的挑战。
我们的定制自动化解决方案可确保无缝整合到现有一工艺流程之中,
让您获得真正的竞争优势。
袋子机械抓手
行业标准
袋子夹持搬运系统
Zimmer Group 袋子机械抓手是一种独特的机械臂末端系统,用于搬运装有各种货物的袋子,例如面粉、蔬菜、水果、谷物、肥料、化学品、水泥或者许多其他产品。可抓取各种不同的袋子材料,包括纸、塑料、黄麻以及(编织)布。
产品优势
- 同步的气动手指运动和力储存,确保工件居中,使用寿命长
- 大型驱动缸,视机器人和移动距离而定,能实现每分钟高达 20 次循环
- 可选择平放、中间垫层搬运和托盘搬运之类的功能
- 专用于食品或者危险/化学材料的叉子
- 可提供用于 Yaskawa/ABB 机器人的码垛和拆垛软件

技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|
零件号 | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
产品 | 袋子机械抓手 | 袋子机械抓手 | 双袋机械抓手 | |
最大工件重量 [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
系统重量 [kg] | 45 | 55 | 115 | |
最大尺寸 [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
最小尺寸 [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
张开/闭合时间 [s] | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
MILES
自主移动机器人
用于生产和物流过程的定制型无人驾驶运输系统

我们的专有技术 – 您的优势
最大可用性
- 随时保持工作区域的最佳视野
- 协作互动 - 人和机器在一个系统中
模块化方案,自由布局设计
- 不需要保护罩
- 可用于构建各种模块的接口
- 可补充整合到现有工艺中
便于扩展自动化系统
- 以后可以将附加的 AMR 整合到系统中
硬件、软件和服务构成的完整系统
- 一站式服务,完全整合到整个生产过程和控制架构之中
- 采用性能强大的主计算机,可以全面了解设备概况
- 智能导航和车队管理:随时都能为 AMR 的移动路径重新编程
ZiMo
面向解决方案的机械手单元
我们的专有技术 – 您的优势
- 灵活的现场应用:结构紧凑,可在系统内任意移动和定位。
- 操作直观:搭载不受机器人类型限制的 Human Machine Interface (HMI),调试和操作过程轻松便捷。
- 提高生产效率和质量:采购成本低,整合快速,助您优化生产过程。
- 结构多变:配件种类齐全,完全契合您的应用需求。
灵活配置
与领先的机器人制造商兼容。配件种类齐全:机械抓手和真空系统、传感器技术、MATCH 机器人模块或其他组件。如果生产过程中的要求发生变化,ZiMo 可以完全根据您的具体要求进行快速调整,无需花费大量精力或成本。由于工位设置可变且结构紧凑,可靠的 ZiMo 机械手单元几乎适合所有应用。
ZiMo 医疗行业版本
借助特殊密封的机器人技术,如无菌快换装置和大量的无尘室机械抓手,即使在苛刻的工作条件下,您也能保持灵活性。处理药物时,极佳的防污保护且可保证最高精度

复合型抓手
真空吸盘和平行机械抓手
具有对象识别功能的通用机械抓手
复合型抓手将机械抓手和真空机械抓手组合在一个末端执行器中。基于人工智能的图像识别和智能软件,将您的无序抓取任务提升到新的水平!
真空机械抓手
在具有不同表面和零件未分类的情况下进行无序抓取时,机械抓手的优势尤其明显。真空机械抓手配有真空维护系统,支持节能运行。可靠的介质供应和稳定的气缸导向确保应用精确,即使在工件差异较多的情况下也是如此。配备吸盘快换系统,助您灵活完成各种任务。

平行机械抓手
可以给真空机械抓手增添一种能实现可靠、安全抓取的标准组件。得益于 URCap,安装、调试以及随后的控制轻而易举。我们在夹持搬运技术领域拥有丰富经验,能提供针对个性化需求适配抓手手指的专业知识。

无尘室认证
产品分类
TÜV 认证的自动化技术
根据颗粒密度和排放而定,无尘室可分为特殊的无尘室类别。这些无尘室必须符合严格的标准化要求,并根据空气纯净度进行分类。最大允许颗粒浓度和颗粒大小在这里起着重要作用。无尘室分为 ISO 1 至 9 级,其中 1 级洁净度最高,颗粒浓度最低。Zimmer Group 的 500 多种机械抓手和夹紧元件因其颗粒排放极少,根据国际标准 DIN EN ISO 14644-1 成功完成了无尘室 2 至 6 级的认证。

技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | 安装尺寸 | 版本 | 无尘室等级 | |
GEP2000 | 全部 | 全部 | 2 | |
GEH6000 | 全部 | 全部 | 4 | |
GED6000 | 全部 | 全部 | 4 | |
MGP800 | 全部 | 全部 | 6 | |
MK | 全部 | 全部 | 6 | |
MKS | 全部 | 全部 | 6 | |
GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 5 | |||
-AL | 4 | |||
GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 6 | |||
-AL | 4 |
AEPN 系列
电-气单元

集成式传感器和可扩展
该单元专门针对我们的组件进行了优化,空气消耗低,通过动态压力调整,能实现节能使用。采用集成式传感器,可选择 4 至 6 bar 之间的操作气压,并且能够可靠地调节和保持气压。通过增加蓄压器,可以进一步缩短处理时间。
轻巧、紧凑
单元设计轻巧、紧凑,能够放置在靠近耗能设备的位置,因此,张开和闭合时间极短。采用 24V 技术且控制方式简单,我们的产品非常适合用于带蓄电池供电装置的移动单元,如无人驾驶运输系统。此外,配有两个独立可控的电磁阀,可以实现不同的工艺顺序。
包含设计
在集成电-气单元与 Zimmer 组件时,我们很乐意为您设计相应的切换时间。对于制动元件,我们还可在考虑您的应用数据的前提下,为您计算制动距离。
多合一位置传感器
MFS02-S-KHC-IL
精确,用途多样
了解我们的位置传感器 MFS02-S-KHC-IL。配有 IO-Link 和模拟输出,为 Zimmer 磁场传感器产品组合增添了连续位置检测功能。该传感器的独特在于检测范围达到 50 mm。安装在 C 型槽中以节省空间,可完美整合到任何应用之中。0.01 mm 出色的分辨精度,可识别缺陷零件(不合格)有助于提高质量。搭载能识别活塞静止状态的动态示教功能,可以自动示教 3 个位置。

新型电主轴
所有(性能)等级的佼佼者
产品优势
- 不同性能范围的风冷和水冷高频主轴
- 支持的主题如功率选型、能源供应、冷却、整合到控制系统之中或服务中
- 专业人员进行维修和现场服务
- 主轴 IO-Link 通信模块可实现状态监测和预测性维护
- 极高的可靠性、高功率密度和广泛的兼容性
SPN 零点夹紧系统
所有功能随时可用
适合所有行业的夹紧操作
使用 Zimmer Group 的模块化零点夹紧系统安全锁闭。除了只能实现解锁和 PLUS 连接等基本功能的简化标准版之外,也可提供具备自动化生产所需各种功能的扩展版本。两种版本都通过特别适合螺栓轮廓的夹紧段以仿形夹持方式锁定,从而形成刚性极强的系统,能承受极大的力,而且重复定位精度极高。扩展版本还具有吹扫功能、以气动或电子方式实现的集成位置控制和活塞位置监测。凭借 SPN 系列,Zimmer Group 始终致力于其产品的机电一体化,以便为客户提供最高水准的电气智能组件。
众多夹板使产品系列更加完善,有各种尺寸和不同配置的夹板可选。为加强对单个零点夹紧系统的保护并防止灰尘侵入,可选配自动锁定装置。
产品 了解更多

气动旋转夹紧元件
DKPS1000 系列
选择气动还是液压,由您决定!
随着行业对机床性能和安全性的要求越来越高,我们必须不断开发功能强大的创新型解决方案。在带有气动控制和数字扫描功能的 DKPS1000 系列成功投放市场后,我们正在通过更多的安装尺寸来完善广泛的产品系列,以弥补所有可用尺寸之间的空白。
产品优势
- 吸收轴的扭矩
- 力矩电机的安全夹紧装置
- C 轴夹紧装置
- 夹紧和固定桥式回转支架
- 夹紧主轴回转轴
- 夹紧龙门架的回转轴
轻松检测状态
确保高效、快速的工艺流程,是所有 Zimmer 组件必须达到的要求,DKPS1000 也不例外。借助可选的数字传感器,您可以充分利用 DKPS1000 的潜力。不再需要额外的切换时间保护措施。
保持力高 – 无需额外空气,不影响循环稳定性
DKPS1000 系列不仅超越市场上现有旋转夹紧装置在无压力情况下的保持力,而且与基准相比,其使用寿命也更长。得益于这两大优势,固定旋转轴和回转轴时的安全性更高。此外,系统可用性也得以提高。