真空过滤器
ZVF 系列

尺寸型号: ZVF-IF | ||||
订单号 | 固定类型 | 过滤率 | 过滤器类型 | |
---|---|---|---|---|
ZVF-IF-04-05 | 推入式 | 20 [μm] | 内联 | |
ZVF-IF-06-07 | 推入式 | 10 [μm] | 内联 | |
ZVF-IF-08-12 | 推入式 | 10 [μm] | 内联 | |
ZVF-IF-38F-11 | 螺纹 | 20 [μm] | 内联 | |
尺寸型号: ZVF-MF | ||||
订单号 | 固定类型 | 过滤率 | 过滤器类型 | |
ZVF-MF-01F-P | 螺纹 | 5 [μm] | 巨型 | |
ZVF-MF-02F-P | 螺纹 | 5 [μm] | 巨型 | |
ZVF-MF-15F-P | 螺纹 | 5 [μm] | 巨型 | |
ZVF-MF-34F-P | 螺纹 | 5 [μm] | 巨型 | |
尺寸型号: ZVF-PF | ||||
订单号 | 固定类型 | 过滤率 | 过滤器类型 | |
ZVF-PF-12F | 螺纹 | 5 [μm] | 泵 | |
ZVF-PF-34F | 螺纹 | 5 [μm] | 泵 | |
ZVF-PF-38F | 螺纹 | 5 [μm] | 泵 | |
尺寸型号: ZVF-TF | ||||
订单号 | 固定类型 | 过滤率 | 过滤器类型 | |
ZVF-TF-01F-118 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-01F-154 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-12F-141 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-12F-96 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-15F-118 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-15F-154 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-34F-141 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-34F-96 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-38F-141 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |
ZVF-TF-38F-96 | 螺纹 | 20 [μm] | 水箱 | |