智能通信模块

智能通信模块 (SCM) 作为主网关,并且与 Zimmer Group 的所有 IO-Link 组件兼容。SCM 具有两个通道,可以控制两个设备,并可直接将 IO-Link 转换为数字 I/O。这样就能将 IO-Link 设备整合到数字基础设施中,从而可以几乎完全利用 IO-Link 设备的扩展功能。

众多优势,您可放心拥有:

  • 可将 IO-Link 转换为数字 I/O,反之亦可
  • 可通过 24 V 数字 I/O 轻松控制 IO-Link 机械抓手
  • 包括用于配置和示教的直观软件 guideZ
  • 可以为一个机械抓手配置多达 15 种不同的工件
  • 可作为独立的或者机器人专用的解决方案,包括与控制器和 APP 的连接

ADP Software


选择您的机器人制造商: 

 


您有任何疑问?

个人资料
消息