AMR
Miles 系列

- 由硬件、软件和服务组成的协调完整系统
Zimmer Group AMR,全方位满足您的需求。从模拟和货流分析到导航,再到全自动车队管理包括接入您的 ERP 系统。现场进行系统安装,操作人员会得到全面培训。之后,我们将随时为您提供服务,确保您的物流顺畅。 - 定制化方案和结构
为了满足内部物流的各种要求,需要采用灵活的自动化解决方案。我们的 AMR 采用模块化设计,定能满足贵公司的独特需求。 - 电池寿命长,带智能电池管理功能
为确保不间断运行,我们的 AMR 采用最先进的电池技术,可保证 10 小时的运行时间。同时,从电量耗尽到充满电,所需时间不到两小时。 - 选配:
自动防护罩,附装电池组,延长运行时间
系列特徵