cloudZ
cloudZ 支持将 Zimmer Group 组件连接到云,并可实现其垂直通信(不受所在位置影响)。与 cloudZ 连接的优势十分明显。从可以方便、清晰地读取产品 ID 和序列号,通过中央控制中心实时显示状态和过程参数,到单个应用中实现 OEE(设备综合效率)最大化,采集分析所需的参数数据,再到创建统计数据,无论是在现场还是远在千里之外。cloudZ 的用户界面针对快速、安全、舒适的基于浏览器的操作而开发,且与任何支持联网的计算机、平板电脑或智能手机兼容。
访问云
SCM(适用于 Zimmer Group 所有 IO-Link 组件的主站网关)可通过两个通道将两个组件与云或上级边缘结构相连接,并可将数字总线协议直接转换为 IO-Link,反之亦然。
这样就可以将 IO-Link 设备集成到数字基础设施中,并且几乎可以完全利用 IO-Link 组件的扩展功能。为在应用领域内保障最高的灵活性,提供有两种版本,用以在开关柜内安装 (IP20),以及直接在机器人上进行机械臂末端安装 (IP 54)。
优势
- 提供状态/过程参数
- 简化组件的集成工作
- 为状态监测/预见性维护奠定基础
- 高度的灵活性和可扩展性
- 便于访问,不受限制