托盘更换器
SPP 系列

  • 牵引力和保持力极高
  • 采用纤薄设计,充分利用机床空间
  • 传感元件检测夹紧状态和托盘是否到位
  • 配备清洁功能与弹簧蓄能器,确保可靠搬运
系列特徵
  • 扭矩支撑
  • 仿形夹持
  • 与参考系统兼容的螺栓
  • 耐腐蚀
  • 磁场传感器
  • 结构高度低
  • 增压连接
  • 气动
  1. 托盘更换器
    用于机械手端安装
  2. 托盘联接
    用于安装在托板/工件一侧
  3. 弹簧蓄能器
    断气情况下能源储备
  4. 扭矩支撑/防扭转
    高级快照
  5. 锁紧
    通过夹持段进行积极的锁定
  6. 螺栓
    托盘联轴器和托盘更换器之间的动力传输
  7. 驱动
    双作用气缸
  8. 活塞位置检测
    通过磁场传感器,在两边