KUKA 机器人
在生产过程中,因使用机器人而带来的要求和挑战越来越多样化。尤其是任务类型纷繁不一,更加剧了这种趋势。KUKA 在基于机器人的自动化方面实现了生产效率与安全性之间的完美平衡,无论是具有不同载荷和作用范围的高性能工业机器人,还是用于人机合作的协作机器人。
优势
- 生产力提高
- 精度高,保证了质量
- 可灵活调整和优化过程
- 生产成本降低
- 可使复杂生产流程自动化
末端执行器相互兼容,选择灵活
Zimmer Group 提供海量的夹持和真空技术搬运配件,可轻松应对各类应用领域的挑战并能满足诸多要求。与 KUKA 机器人配合使用,性能更是达到顶峰,为自动化铺平了道路。特别是 MATCH 生态系统,搭载 KUKA 机器人专用的标准化通用型通信接口,兼容性极佳,夹持搬运操作更灵活。在确保高速的同时达到最大精度。除了全面、可自由配置的机械手配件和夹持搬运技术产品组合外,Zimmer Group 还可提供预定义的紧凑型解决方案。
应用领域
用于 KUKA 机器人的智能通信模块

轻松集成适配的通信模块,操作灵活
借助适配的 Zimmer Group 通信模块,可轻松实现智能机电机械抓手与 KUKA 协作机器人和工业机器人的控制与整合。Zimmer Group 智能通信模块 SCM 将 IO-Link 通信接口与数字输入和输出端(数字 I/O)进行相互转换,从而确保在数据交换过程中最大程度地将信息传输给机器人控制器。
无论是 Zimmer Group 的哪款机械抓手,借助特定 KUKA 机器人法兰和 ISO 刻度盘之间的适当转接板,所有 IO-Link 机械抓手组件均可使用。集成的 SCM 通信模块,作为末端执行器的网关,负责与机器人控制器进行通信。通过这种方式,可确保全面轻松控制末端执行器,而且无损耗,安全性极高。此外,统一的接口还实现了与 KUKA 机器人最大程度的兼容性。
通过 Comfort App 便捷地进行控制
搭配使用简化版 Comfort App 和 KUKA SmartPad 智能操作面板,可直接通过示教器轻松控制和调试机械抓手,而且软件设置简单并包含基本指令,编程高效,确保自动模式顺利运行。软件中存储有功能块,调试和编程更简便,机器人应用更高效、更可靠。KUKA 机器人与 Zimmer Group 机械抓手的组合,为实现精确的机器人自动化奠定了基础。

作为机器人制造商,KUKA 为客户提供哪些产品和服务?
Johannes Landherr: “我们在传统工业机器人和移动机器人领域开发了 3-1300 公斤的载荷等级产品,现在已经全面进入协作机器人领域。在此次的 Automatica 展会上,我们带来了三种载荷规格(3 kg、11 kg 和 15 kg)的协作机器人产品。”
Zimmer Group: “KUKA iisy 采用了我们的 MATCH 生态系统,原因为何?”
Johannes Landherr: “没错,我们在与客户交谈时注意到,他们买了一个机器人,但可能并不清楚自己想要在哪方面实现自动化。他们会不断尝试,然后就会发现可以根据应用需求切换机械抓手,比如在夹持抓手和吸爪之间切换。而这也是 MATCH 系统的独特之处。”
Johannes Landherr: “是的,正是这样。”
Zimmer Group:“也就是在 HRC 机械抓手和 Schmalz 吸盘之间?”
Zimmer Group: “KUKA 未来面临的挑战有哪些?”
Johannes Landherr: “我们面临的挑战在于,一是让机器人融入人们的日常生活,推动机器人的民主化,二是认知机器人技术,也就是让机器人能够灵活地应对不断变化的环境条件,然后相应地做出正确的反应,并概括出模型,从而就无需时时进行外部干预。我认为,这绝对是我们未来的两大工作方向。”
Zimmer Group:“好的,感谢您在 KUKA 展台接受采访。”

机器人产品选型工具
欢迎使用我们的智能搜索工具,为您的设备查找合适的配件和末端执行器。它会为您提供合理的选型建议,还附带有筛选功能,帮助您快速大致了解我们全面的产品组合。同时,还会呈现关键数据,协助您缩小搜索范围,找到完全符合您要求的组件。

机械抓手产品选型工具
您在寻找最适合您的机械抓手吗?借助我们的产品选型工具,轻松快速找到心仪产品。只需输入您的应用参数,并按行程、夹持力或驱动力对结果进行排序,就可以更加一目了然地了解相关信息。立即试用!