连接。焊接。 推进。
面向未来的金属加工
#THEKNOWHOWFACTORY
用于金属加工的自动化技术
在金属加工领域,需要在速度和精度之间找到适当的平衡。我们的自动化技术表现出色,可轻松应对这一挑战。智能组件和系统解决方案可以无缝整合到您现有的生产环境中,助您提高过程可靠性,确保每个生产批次的质量始终如一。我们了解您所从事行业的复杂性,无论是夹持搬运技术、机器人技术、工业通讯、夹紧和制动技术、缓冲技术,还是机械制造等领域,均能为您提供量身定制的搬运系统和组件。以助您降低生产成本,确保生产的灵活性和可扩展性。我们拥有 Industrie 4.0 方面的技术诀窍,可以推动贵公司的数字化转型 - 您尽可信赖我们的技术,立足当下,着眼未来,走在技术前沿!
您在金属加工领域的应用需要支持吗?我们期待您的垂询,并很乐意为您提供建议!
优势:
- 机床、铣削中心或机器人使用的基本组件
- 特殊密封的产品,可在最恶劣的环境条件下使用
- 遵守经过验证的安全原则,为人和机器创造安全的工作环境
- 3D 和周边加工工件和材料
- 用于低功率和高功率范围的液冷或水冷式电主轴
- 用于切削加工的各种性能等级和特征的模块化结构系统
广泛的产品组合
Zimmer Group 为加工中心制造商提供各种单个组件,包括作为加工组件的电主轴、零点夹紧系统和用于自动化解决方案的托盘更换器、夹紧元件和缓冲器,以提高机器的性能。


2指平行抓手
GEP2000 系列
工具快换
WWR 系列

- 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
- 高负载性能可负载300 Kg以下重量
2. Werkzeugwechsler

- 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
- 高负载性能可负载300 Kg以下重量

2指平行抓手
GPP5000 系列
扁平回转摆缸
SF-C 系列
气动旋转分配器
DVR 系列

气动旋转分配器
DVR 系列
角法兰
WFR 系列
3指定心抓手
GPD5000 系列

扁平回转摆缸
SF-C 系列
3指定心抓手
GD300 系列
2指平行抓手
GP400 系列

扁平回转摆缸
SF-C 系列