DENSO 机器人
因使用机器人而带来的要求和挑战越来越多样化,尤其是任务类型纷繁不一,更加剧了这种趋势。Zimmer Group 开发的末端执行器种类丰富,可轻松应对各类应用领域的挑战并能满足诸多要求。与 DENSO 机器人生态系统相结合,更是达到了工业级性能且安全性出色,为自动化铺平了道路。
尤其是 MATCH 生态系统,搭载机器人专用的标准化通用型通信接口,兼容性极佳,夹持搬运操作更灵活。无论是机械抓手,还是真空系统,均不在话下。通过这种方式,不仅达到了高效性和最大的精度,同时也弥补了协作机器人与工业机器人之间的差距,即使是在需要工业级速度和提升性能的应用中也能游刃有余。
优势
- 提高生产力
- 高精度,从而提高质量
- 优化生产过程
- 降低生产成本
- 采用机器人实施复杂工作步骤,为生产流程创造了新的可能性
应用领域
用于 DENSO 机器人的智能通信模块
即连即用型通信模块,快速完成调试
借助 Zimmer Group 即连即用型通信模块,可轻松实现智能 IO-Link 机械抓手和数字 IO 机械抓手与 DENSO 协作机器人和工业机器人的控制与整合。Zimmer Group 智能通信模块 SCM 将 IO-Link 通信系统与数字输入和输出端(数字 I/O)进行相互转换,从而确保在数据交换过程中最大程度地将信息传输给机器人控制器。为了简化和优化这种信息交换,还为 DENSO 机器人提供现成的电缆线束。
兼容所有 IO-Link 机械抓手
无论是 Zimmer Group 的哪款机械抓手,借助特定 DENSO 机器人法兰和 ISO 刻度盘之间的适当转接板,所有 IO-Link 机械抓手组件均可使用。集成的 SCM 通信模块,作为末端执行器的网关,负责与机器人控制器进行通信。通过这种方式,可确保全面轻松控制末端执行器,而且无损耗,安全性极高。此外,统一的接口还实现了与 DENSO 机器人最大程度的兼容性。电源由机器人直接提供,以便将信息从机器人法兰处安全、无干扰地传输至 DENSO 机器人控制器 RC8A(手动 IO)。
软件简洁明了,操作非常便捷
搭配使用 Comfort App 和 TP-RC7/8 操作面板,可直接通过示教器轻松控制机械抓手功能并进行编程,而且软件设置简单并包含基本指令,确保高效、顺畅的自动模式。DENSO 机器人和 Zimmer Group 全面的末端执行器组合,为使用工业机器人和协作机器人实现高精自动化创造了理想的前提条件。

作为机器人技术领域的知名制造商,您为客户提供哪些产品和服务?
Steffen Wissel: “作为紧凑型工业机器人领域的领先制造商,DENSO 为客户开发了六轴机器人,其载荷为 2.5 kg 至 60 kg,作用范围为 430 mm 至 2500 mm。在 Scara 领域,作用范围为 350 mm 至 1 m,载荷高达 20 kg。这些机器人有标准规格,有适用于脏污环境的 IP65 规格,还有用于净化室的规格。此外,我们还开发有一些特殊的解决方案,如通信法兰,或集成机械抓手,比如说 Zimmer 公司展台上的这些产品。”
Kai Kohler (Zimmer Group): “贵公司如何看待目前的市场、趋势和需求?对解决方案有哪些要求?”
Steffen Wissel: “我们意识到了一些挑战,比如为最终客户提供灵活性极大的开放式接口以及各种预制型解决方案,正如 Zimmer 展示的范例产品。”
Kai Kohler (Zimmer Group): “非常感谢!Steffen,感谢您的分享,也谢谢选择与我们共同继续完成一系列值得期待的合作项目。”

机器人产品选型工具
欢迎使用我们的产品选型工具,轻松找到合适的机器人机械抓手和配件。通过合理的选型标准,您可迅速选出完全适配您的需求的产品。此外,还可一目了然地查看所有重要数据,并借助实用的筛选器和参数进一步缩小搜索范围。

机械抓手产品选型工具
您在寻找最适合您的应用情况的机械抓手吗?那么请使用我们的产品选型工具,迅速了解我们全面的产品系列。您可按行程、夹持力和驱动类型进行排序,从而筛选搜索结果。此外,还可计算您的用户特定参数。立即试用!