使用房车或拖挂房车度假已成为自由随性的代名词,近几个月来正经历真正的热潮。露营拖挂车逐渐成为新兴旅行出游方式。其原因在于,如今的房车既有小型度假屋的舒适性,又兼具灵活性。随着这种自由舒适的旅行方式逐渐成为主流,市场对房车装备的要求与日俱增。不仅需要配备高质量的床,厨房设备也必不可少。高品质体现在现代房车的方方面面。无论是轻松无级打开和关闭外推窗,还是高品质的门合页阻尼 - 阻尼器和闭合系统确保房车设备的舒适性和高品质。应避免嘈杂的噪音,如行驶期间窗户发出的嘎嘎声,并能可靠关闭,以保证安全。我们的阻尼系统树立了标准,有助于在途中营造良好的氛围。

SOFT CLOSE 领域的先驱
作为 SOFT CLOSE 领域的先驱,我们在缓冲系统方面拥有多年丰富的经验,具备全面的专业知识,是您的可靠合作伙伴。自 2004 年以来,我们一直致力于推动阻尼系统的开发和批量生产,不断树立行业标准。
我们的服务范围广泛,涵盖设计、按需开发新品、以德国制造品质批量生产等。我们提供始终如一的高品质产品,以客户为本,积极响应客户的具体要求。
无级翻开
我们的阻尼系统在打开、关闭外推窗和天窗时提供极大的灵活性。当您松开后,会牢固保持位置,从而尽量降低受伤风险。此外,在雨天甚至暴风雨天气下,或者在行驶期间有物体从内部意外挤压窗户时,还能确保安全关闭。
无需用力
配备助力阻尼装置,可以轻松打开、关闭拖挂房车的外推窗。任何人都可以毫不费力地操作天窗和窗户。外推窗或行李架打开方便,在不使用时能够可靠关闭。特别是在拖挂房车内,失控打开翻盖或柜门会给乘员带来危险,因为沉重或易碎的行李可能会掉落下来。使用阻尼器,可确保安全保持关闭。
安静
阻尼装置可实现轻柔安静的打开和关闭,打造高度舒适且品质出众的装饰。不会再出现翻盖或门大声关闭的情形。此外,我们的阻尼系统可确保房车在行驶期间不会产生恼人的噪音,例如窗户嘎嘎作响。
经久耐用
为确保交货质量,我们会在量产过程中进行测试,以保证产品经久耐用、磨损率低。在质量控制方面,我们借助工业图像处理技术来监测重要的几何特征。此外,我们在研发和生产制造设备方面拥有多年经验,能以德国制造品质批量生产高质量产品,是您的得力合作伙伴。
应用领域总览
- 外推窗和天窗
- 抽屉和行李厢/储藏柜翻盖
- 内饰/家具
- 门铰链
适用于各种门窗
我们的阻尼器产品组合种类丰富,可为各种应用提供解决方案。我们在 SOFT CLOSE 领域拥有数十年经验和专业知识,是您的可靠合作伙伴。我们的产品种类繁多,从外推窗阻尼器、门合页阻尼器、自动闭合抽屉阻尼器,到拖挂房车内部可以加装的阻尼装置,应有尽有。您需要个性化解决方案吗?我们很乐意为您出谋划策,从构思、测试到批量生产,我们全程伴您左右。
产品
eaZI®lift ION 100
拖挂房车和房车的窗内倒锁。此款阻尼器可以无级定位窗户。可以从任何位置打开或关闭窗户或天窗。一旦阻尼器完全伸出,就会激活附加的锁定装置。现有的单向离合器确保关闭。