2指平行抓手
GP400 系列

"经济型"
- 专注于重点
最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法 - 经证实的T型导轨
经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的 - 紧凑的结构
减少您应用中的外形干涉
系列特徵
- (最多)1 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- 弹簧式自锁/常开
- 高夹持力
- IP40
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 阻隔空气密封
能量下降时的安全功能
单边行程 [mm]
抓取力 [N]
最大抓手手指长度 [mm]
50
夹具重量 [kg]
0
尺寸型号: GP403 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
---|---|---|---|---|
GP403N-C | 3 [mm] | 85 [N] | 100 [N] | |
GP403NC-C | 3 [mm] | 115 [N] | ||
GP403NO-C | 3 [mm] | 115 [N] | ||
尺寸型号: GP404 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
GP404N-C | 4 [mm] | 170 [N] | 185 [N] | |
GP404NC-C | 4 [mm] | 210 [N] | ||
GP404NO-C | 4 [mm] | 225 [N] | ||
GP404S-C | 2 [mm] | 375 [N] | 410 [N] | |
GP404SC-C | 2 [mm] | 465 [N] | ||
GP404SO-C | 2 [mm] | 500 [N] | ||
尺寸型号: GP406 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
GP406N-C | 6 [mm] | 300 [N] | 325 [N] | |
GP406NC-C | 6 [mm] | 400 [N] | ||
GP406NO-C | 6 [mm] | 425 [N] | ||
GP406S-C | 3 [mm] | 670 [N] | 725 [N] | |
GP406SC-C | 3 [mm] | 900 [N] | ||
GP406SO-C | 3 [mm] | 950 [N] | ||
尺寸型号: GP408 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
GP408N-C | 8 [mm] | 550 [N] | 590 [N] | |
GP408NC-C | 8 [mm] | 700 [N] | ||
GP408NO-C | 8 [mm] | 740 [N] | ||
GP408S-C | 4 [mm] | 1230 [N] | 1320 [N] | |
GP408SC-C | 4 [mm] | 1570 [N] | ||
GP408SO-C | 4 [mm] | 1660 [N] | ||
尺寸型号: GP410 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
GP410N-C | 10 [mm] | 740 [N] | 795 [N] | |
GP410NC-C | 10 [mm] | 990 [N] | ||
GP410NO-C | 10 [mm] | 1050 [N] | ||
GP410S-C | 5 [mm] | 1650 [N] | 1770 [N] | |
GP410SC-C | 5 [mm] | 2215 [N] | ||
GP410SO-C | 5 [mm] | 2340 [N] | ||
尺寸型号: GP412 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
GP412N-C | 12 [mm] | 1290 [N] | 1370 [N] | |
GP412NC-C | 12 [mm] | 1780 [N] | ||
GP412NO-C | 12 [mm] | 1850 [N] | ||
GP412S-C | 6 [mm] | 2890 [N] | 3050 [N] | |
GP412SC-C | 6 [mm] | 3960 [N] | ||
GP412SO-C | 6 [mm] | 4130 [N] | ||
尺寸型号: GP416 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
GP416N-C | 16 [mm] | 1860 [N] | 1960 [N] | |
GP416NC-C | 16 [mm] | 2490 [N] | ||
GP416NO-C | 16 [mm] | 2590 [N] | ||
GP416S-C | 8 [mm] | 4160 [N] | 4390 [N] | |
GP416SC-C | 8 [mm] | 5560 [N] | ||
GP416SO-C | 8 [mm] | 5780 [N] | ||
尺寸型号: GP420 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
GP420N-C | 20 [mm] | 3175 [N] | 3330 [N] | |
GP420NC-C | 20 [mm] | 4060 [N] | ||
GP420NO-C | 20 [mm] | 4215 [N] | ||
GP420S-C | 10 [mm] | 7080 [N] | 7430 [N] | |
GP420SC-C | 10 [mm] | 9060 [N] | ||
GP420SO-C | 10 [mm] | 9400 [N] | ||
尺寸型号: GP430 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力 | 张开抓取力 | |
GP430N-C | 30 [mm] | 6675 [N] | 6830 [N] | |
GP430NC-C | 30 [mm] | 8480 [N] | ||
GP430NO-C | 30 [mm] | 8640 [N] | ||
GP430S-C | 15 [mm] | 14900 [N] | 15250 [N] | |
GP430SC-C | 15 [mm] | 18930 [N] | ||
GP430SO-C | 15 [mm] | 19275 [N] | ||

- 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
可从多个面供气 - 导轨滑块
独立手指安装 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 楔形块机构
抓手手指同步移动 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 安装块
接近开关安装(10)