磁性抓手
HPM2000 系列

- 急停情况下确保保持力
即使在压力下降的情况下,永久磁铁也能将电池牢牢固定住 - 安全查询
可查询电磁阀位置和电池电量,以确保在启动运输之前电池电量已输入且电磁阀已启动。 - 防止失控放电
绝缘接触面可防止电池单元通过系统失控放电
系列特徵
- (最多)5 百万次循环免维护
- IP54
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 单作用 - 无压抓取
尺寸型号: HPM2046 | ||||
订单号 | 最小抓取力 | 工作原理 | 带定心辅助装置 | |
---|---|---|---|---|
HPM2046N-04-A | 60 [N] | 双作用 | 是 | |
HPM2046NC-04-A | 60 [N] | 单作用 | 是 | |
HPM2046N-04-A-01 | 60 [N] | 双作用 | ||
HPM2046NC-04-A-01 | 60 [N] | 单作用 | ||

- 安装和定位
通过销钉和螺纹 Z 补偿功能可作为附件提供 - 能源供应
通过转接板可实现无内胎 - 检测槽
通过磁场传感器查询螺线管位置 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 永久磁铁
不需要提供能源 - 连接板
适用于直径 46 毫米的电池单元 与电池单元绝缘 带定心辅助装置 -04-A,不带 -04-A-01 定心辅助装置可使中心偏移达 +/-2 毫米 - 查询电池单元
可通过柱塞与感应式接近开关结合使用