能源元件
快换装置最重要的配件是可用来传输各种介质的能源元件。无论是气动、液压、冷却剂、负载电流还是 IO-Link - 凭借我们广泛的产品组合,您可以使用所有传输类型。
FAQ - 关于能源元件的常见问答
我们为以下介质传输提供标配能源元件:
- 气动系统
- 液压系统
- 负载电流
- IO-Link
- 冷却剂
- 信号电流
如果我们的能源元件都不适合您的应用,我们肯定能找到另一种解决方案。请联系我们!
我们可为能源元件提供弹簧触点和插拔连接器。视应用情况而定,这两种连接方式各有优势。插拔连接器(见左图)使用寿命长,且不易受脏污和潮湿的影响。此外还适用于最高 600V 电压、最高 15A 的电流以及高信号质量。
而弹簧触点(见右图)则适用于最高 60V 电压和最高 3A 电流。所需安装空间较少,而且很容易分离,某些情况下可以不使用带起拔器的放置架。
- 工具端
- 固定端
插拔连接器

弹簧触点

液压能源元件设计压力高达 150 bar。快要连接或断开之前以及连接或断开期间存在的压力称作连接压力。视能源元件而定,该压力最多只能为 15 bar 或更低。为了避免连接和断开时发生泄漏,必须考虑最大连接压力。原则上我们建议在连接或断开之前借助阀门关闭压力,使得剩余压力小于 15 bar。
压力高于 30 bar 会产生很大的力,可能妨碍元件以最佳方式连接。如果没有相应的措施,可能会导致泄漏。因此,我们建议对相应的能源元件进行额外支撑或锁定。
- 支撑在机器人上
- 通过弯边金属板
或者通过转接板
进行支撑 - 气动锁定

可组装的元件由客户进行焊接和安装。有关安装的详细信息,请参阅安装说明书。
我们的能源元件配有径向连接器出口。如果您的应用需要轴向连接器出口,您可以轻松实现。为此,需要松开八颗螺栓,然后利用连接插头扭转角度,并用八颗螺栓重新固定 - 搞定!
径向连接器出口

转动插头

轴向连接器出口

有几种方法可将电气能源元件整合在设备中,这取决于相应的能源元件。
- 裸露绞合线端部:WER1000 和 WER2000 系列的自组装能源元件有裸露的绞合线端部可供使用。
- WER1000 系列的能源元件有一个连接插头。您可以在我们的产品系列中找到相应的圆形插拔连接器或预组装电缆。
- WER3000 具有插头。您可以在我们的产品系列中找到相应的圆形插拔连接器。这些都可以自己组装。我们也可以根据要求为您提供预组装电缆。
- 也可根据要求提供带有其他插头或带有直接电缆出口的能源元件。
如果要将 WER04、WER05 或 WER106 系列的电气能源元件(停产型号)换成 WER3000 系列的元件,应注意以下事项。只要您使用相同的针数,就可以继续使用固定端一侧的圆形插拔连接器,没有任何限制。在工具端一侧必须更换圆形插拔连接器 (6),因为 WER3000 系列的工具端有一个锁紧螺母,WER04 / WER05 / WER106 系列已将锁紧螺母整合在圆形插拔连接器中。这也可以在插图上看出。此外,WER3000 系列的能源元件还需要相应的转接板 (5)。
- WER05 固定端
- WER05 工具端
- WER3000 固定端
- WER3000 工具端
- 转接板
- 圆形插拔连接器/电缆接头

对于可组装的能源元件,您可以在需要时重新订购各个弹簧触点。对于我们的其他元件,请您在损坏情况下将能源元件退还给我们,因为装配步骤需要特殊设备。
我们可以根据要求为您提供获得 ATEX 认证的能源元件。请联系我们!
热插拔功能是指在系统运行过程中或在电源连接状态下添加或移除组件的能力。热插拔的主要特征是系统不会中断。
例如,能源元件或者 LWR 系列的快换系统都应用了热插拔功能。