Master Communication Module
MCM 系列

- 可使用所有 Zimmer Group IO-Link 组件,与现有机器人/系统基础结构无关
- 无需通过机器人或设备进行复杂的布线(不需要滑环、接触元件等)
- 无移动数据线导致的故障源(机械障碍、断线)避免使用易损件
- 点对点无线通信距离最远可达 10 米,视线无遮挡情况下最远可达 30 米
- 8 个高级机械手、16 个基本机械手或 16 个数字设备
- 工业设计
- IP67 认证
- 通过冗余信号和最大 10-⁹ 的数据包错误率,实现安全可靠的通信