用于化工行业的自动化技术
我们的定制自动化解决方案可确保无差错搬运、计量高度敏感的材料。为您的员工和设备创造安全的工作环境,并建立智能工厂,实现智能生产,减少生态足迹。与我们携手应对化工行业的挑战,并为行业树立新标准。Zimmer 助您迈向化工行业的未来:自动化、高效、可持续。
您想要咨询相关产品?我们期待您的垂询!
优势:
- 个性化系统解决方案:完美满足化工行业的特殊需求。
- 提高效率:通过精确的过程自动化实现更高的生产率和质量。
- 安全:技术先进,并遵守所要求的劳动保护和环保安全标准。
- 易于整合:轻松整合到现有的生产基础设施中。
- 可持续性和可扩展性:环保、面向未来的投资,具有可适配的产能。
应用示例
搬运西林瓶

为此客户定制的解决方案安装了标准机械抓手 GEP2000。为了满足实验室的要求,电动机械抓手采用卫生设计,仅使用不锈钢和 PEEK,并确保防护等级达到 IP65。内置位置检测功能可以检测各种产品,还能识别工件丢失情况。
开盖器/关盖器

自动打开、关闭样本管盖是现代化学设备和实验室的核心要求。此定制解决方案结合了旋转和抓取功能,可用作样本管的开盖器和关盖器。机械抓手和旋转模块的力和位置可以单独调整,应用灵活性极高。
运输货架

可定位的电动机械抓手用于搬运实验室自动化系统中的货架。这款经过适配的机械抓手基于 GEH6000IL 系列,配有机械式自锁功能,可防止机械抓手在断电时张开,从而导致货架掉落。卫生设计、防护等级 IP54 并且使用不锈钢,可以在实验室中使用。