扁平回转摆缸
SF-C 系列

"卓越的"
- 最高可超出普通标准100%
卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量 - 大中心孔
减少外形干涉,您可以直接将电源线从旋转法兰中间穿过 - 径向负载量超过一般标准100%以上
采用大号轴承保证了产品的强固性和使用寿命,使 您 的应用更可靠。
系列特徵
- (最多)1 千万次循环免维护
- Powerstop 终端位置减振装置
- 空气传输
- IP64
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 可定位 2 个位置
- 可定位 3 个位置
- 90° 旋转角度
- 180° 旋转角度
- 法兰
- 旋转角度180°,可自由调节
- 第3位置锁定
- 可调节的终端位置+/- 3°

- 空心双向轴承轴
用来通过电缆和气管 坚固,高保持力和扭矩 - 集成8条气路
用于无管道空气传输 不需要扭曲气管 - 最终位置可调节
最终位置可调节+/- 3° - 大且精准的法兰定位
简易的工具连接 - 采用螺旋槽技术的内置缓冲器
最终位置缓冲可调节 通过内置气压室来防止过热 - 节流阀
用于控制流量(随货赠送) - 力的转化
齿轮齿条 - 驱动
两个双作用气缸 高扭矩