用于优化流程的轻型机器人
使用我们最先进的轻型机器人组件,探索自动化的未来。我们的创新解决方案能提供极高的灵活性和精度,让您的生产过程更加高效、更具成本效益。无论是机械抓手、传感器还是机械臂末端工具,我们都能提供满足您个性化需求的合适组件。我们拥有专有技术,可以帮助您应对自动化挑战并提高生产率。
现在就迈向轻型机器人技术的新时代,让我们的专家为您提供建议 - 立即联系我们!
优势:
- 与机器人相配,可以轻松整合
- 能发挥最大性能,安全性极高
- 整个价值创造链的系统环境
- 适用于恶劣环境条件的 IP 防护等级
- 生产和应用过程中高效节能

为何选择轻型机器人?
技术发展越来越快,不同工件的数量越来越多,尤其是机器人的市场渗透率越来越高,轻型机器人将成为热门赛道。这类机器人的简化操作开辟了新的行业和业务领域。就快速安装和调试方面而言,轻型机器人也是机器人入门者的理想选择。搭配使用恰当的末端执行器,就能实现简单和相对复杂的应用。
人 – 机器人
不同的交互形式
人类与机器人合作不仅面临着安全预防措施方面的挑战,而且也会引起员工的担忧。我们在此概括介绍与(轻型)机器人进行交互的各种形式。显而易见,企业使用机器人可以大幅提高效率、节省成本、减轻员工的负担。
传统组件
界限清晰的机器人工作区域适合于繁重或者对员工有危险的工作。末端执行器不需要特殊的 HRC 几何形状或夹持力限制,因为空间限制排除了员工接触的可能性。

自动化单元
- 独立的工作空间
- 在安全区域中拾取工件
- 所有夹持系统均可用
- 分开工作
- 无需接触
- 最高速度

共存
- 逗留检测
- 在安全区域中拾取工件
- 所有夹持系统均可用
- 独立的工作空间
- 分开工作
- 无需接触
- 速度降低
HRC 组件
几乎全球所有生产领域都引入了机器人技术,加之传感器和图像处理技术领域的技术进步,开辟了在生产过程中支持人类的合作和协作机器人领域 (HRC)。合作/协作模式使人们能够开拓新的任务领域,并能精确、灵活且高效地执行这些任务。

合作
- 干涉区
- 在安全区域中拾取工件
- 机械抓手具备专属的 HRC 安全几何形状
- 即使在断电时也能牢固夹紧工件
- 共同的工作空间
- 联合工作
- 无需接触
- 速度降低

协作
- 共同的工作空间
- 在不安全区域中拾取工件
- 机械抓手具备专属的 HRC 安全几何形状,夹持力限制更加安全
- 夹持力限制在最大 140 N,符合 ISO/TS 15066 标准
- 即使在断电时也能牢固夹紧工件
- 联合工作
- 需要接触
- 速度降低

2023 年度产品
MATCH 机械臂末端生态系统是机器人技术领域的里程碑,已被 WEKA Business Medien GmbH 评为“2023 年度产品”。在“搬运、 组装和生产物流”类别中,Zimmer Group 击败了 11 个竞争对手,夺得第一名。
一个系统,满足多种应用需求
无论是移动协作机器人还是全自动应用:用户只需一个灵活的系统,便能应对几乎所有应用,从生产和安装到仓库物流再到运输或实验室自动化,凡有所需,皆能满足。
典型的任务包括取放、拣选、包装和托盘码垛、检验和测试。针对工件和夹持搬运任务,有各种不同的机械抓手和真空抓手可供选择。如果要求发生变化,可以快速轻松调整系统。

机器人接口标准化
一种机器人模块 - 兼容全品类的所有末端执行器。无论是协作机器人、轻型机器人,还是传统机器人。

安装简单 – 即插即用
提供必要的通信参数,机器通信得以简化。

使用灵活
借助软件解决方案直接控制并监控机器人功能。

复杂机器人应用
通过自动更换末端执行器,对一个工件执行多个不同的任务。