木材加工刀具
30 年以来,Zimmer Group 一直是木材加工领域最具创造力的企业之一。在 90 年代和 2000 年代,我们以智囊团和 OEM 供应商的身份,以许多开创性的解决方案,例如全球首个加工头上的 E 接口,引领市场新潮流。现今,我们为工艺链提供成熟的高科技产品,专注于最大的灵活性、可扩展性和生产力。为此,我们采用最新的开发技术和模拟方法,例如数字孪生。鉴于机器人技术在木材、类似木材的材料以及复合材料加工行业中的普及率日益提高,Zimmer Group 推出了各种以应用为导向的创新型机械臂末端产品。灵活无限。
- 模块化机械臂末端工具,用于在加工模块上实现各种功能
- 带刚性主轴的钻削动力头
- 主轴可以伸出的钻削动力头
- 针对具体项目设计的构造,空间需求和换刀工作量极小
- 多种加装选项,可提供最大化的灵活性和自由度
带刚性主轴的钻削动力头
多主轴钻削动力头,用于切削加工:

- 木材/类似木材的材料
- 复合材料
- 塑料
- 石膏或玻璃纤维增强塑料之类的磨蚀性材料
- 可变的主轴数量和布置
- 刚性钻削主轴
- 可通过各种机器接口加装到现有驱动装置上
- 转速:最高 3,000 rpm,特殊规格还可以更高
- Weldon 钻夹头
主轴可以伸出的钻削动力头
模块化多功能头,用于实现各种功能:

- 用于搬运工件的抓取和搬运单元
- 所有类型的钻孔单元
- 用于单独或批量钻孔加工的钻削动力头
- 可变的主轴数量和布置,单独可调
- 锯切单元
- 可以适配的电主轴
- 支脚安装模块
- 五金件安装单元
- 旋拧单元
- 缓冲器安装单元

技术咨询
在询盘阶段和项目早期阶段,主要是确定关键功能要求,确保与邻近行业的接口和连接,并确定可承受的预算。
我们的系统技术团队拥有各行各业的专业知识,是您在自动化领域机械、机电一体化和软件解决方案的最佳合作伙伴。我们目标是:让您的定制系统投产更加迅速、操作更加简单、运行更加经济且可靠。这一目标是鞭策我们不断前行的动力!
客户工程系统解决方案
Zimmer Group 拥有 30 年的研发经验和 80 多名专家,关键的行业实力十分强劲,能够快速且准确地分析您的任务、开发出技术创新且成本效益高的解决方案并可靠地按计划实施。
我们的半成品组件和系统研发团队能够为您开发此类解决方案。
在生产环境中使用
- 在木材机械加工行业中,使用工业机器人是提高产能的一大决定性因素
- 为了应对机器人技术日益提高的普及率,Zimmer Group 推出了各种以应用为导向的创新型机械臂末端产品
- 我们针对机械臂末端工具开发的智能解决方案,为提高产能贡献重要力量
- 尤其是在 Industrie 4.0 时代,我们的机电一体化解决方案和全套的数字化服务能够助力客户从众多竞争对手中脱颖而出