轴补偿模块
XYR1000 系列

- 可调节平衡力和行程
通过调节螺丝,您可以在最短时间内将均衡器根据您的应用调节到最佳 - 扁平设计
这个结构减少了机械手端到负载端距离,降低对机器人的力矩负载要求,从而可选择更经济划算的机器人型号 - 可中心或偏心固定
根据您的需要,您可锁紧或中心锁紧均衡器位置最佳工序的助手

- 活塞位置检测
通过磁场传感器 随厂包括 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 安装圈符合EN ISO 9409-1标准 总高度最低 - 补偿力
通过调节螺丝调节 - 补偿行程
可调节针的伸缩长度(1063型号以上) - 锁紧活塞
通过锥形销定心 - 偏心锁紧
通过气动活塞的摩擦接触实现 - 线性导轨
达到最高的力和力矩 - 补偿板
用于平衡XY方向的位置偏差