工具快换
WPR5000 系列

  • 安全工具更换器
    弹簧式活塞、自锁联锁以及可选配的传感器和其他配件确保了最大的安全性。因此,齐玛尔集团的换枪盘达到了性能等级 d、控制类别 3 的高要求。
  • 锁定运动学
    由于采用了创新的带锁销的锁紧运动学,因此具有极高的刚性,成为换枪盘的新基准。极为扁平的设计还最大限度地降低了机器人的扭矩负荷,从而使机器人的体积更小、成本更低。
  • 取之不尽,用之不竭
    无论传输的介质是什么,WER1500 和 WER3000 系列中的相应能量元件均可用于传输气动、流体、电信号和负载以及通信等。
系列特徵
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • IP54
  • 耐腐蚀
  • 机械式自锁
  • 磁场传感器
  1. 驱动
    弹簧预紧活塞 通过自锁实现最大安全性 即使在失压或紧急停车时,也能牢牢固定住松动部件和工具
  2. 安装能源模块
    可选能源元件的横向连接,用于传输流体、电信号和负载、通信、气动和真空等信号
  3. 机械手法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  4. 活塞位置检测
    可选配集成传感器 直接集成到换枪盘中,节省安装空间,减少轮廓干扰
  5. 锁销
    所有锁定部件均由硬化钢制成
  6. 中心插销
    预载定心销可实现最大的扭转刚度
  7. 内置气路
    空气/真空管路 可实现无管操作
  8. 非固定端
    供客户安装
  9. 固定端
    用于机械手端安装