适用于医疗制药行业的快换装置
为满足最高洁净要求而开发
在实验室和医疗领域,安全、绝对精确和极高的洁净水平至关重要。为了满足这些要求,Zimmer Group 开发了一种无菌快换装置。除了轻巧的设计之外,WMR2000 系列的这款创新快换装置还有许多其他优点,为医疗行业灵活、高效、安全的自动化解决方案奠定了基础:无尘室认证、IP 防护等级、洁净设计以及末端执行器选择的灵活性。欢迎探索 WMR2000 系列的优势,并了解如何利用这种机器人技术在实验室中实现无需手套的过程步骤!
优势一览:
电永磁铁:确保牢固夹持。
内置介质传输装置:多达四个内置气动或真空传输装置。
耐抗性材料:根据 GMP 和 ISO 14644 使用符合 FDA 标准的材料进行设计。

根据 GMP 和 ISO 14644 进行设计和开发
快换装置符合无尘室等级 1,可确保极少颗粒排放。除此之外,弹簧触点或连接处的密封还满足 IP67 防护等级标准,因此能防止快换装置进水。
内置弹簧针触点
18 个弹簧触点确保可靠传输。四个弹簧针被用于编码,另外十个可供客户自由使用。此外,触点采用符合医疗制药行业要求的密封,因此可以使用业内常见清洁剂进行安全清洁,不会出现任何问题。内置的编码开关可以区分多达七个工具端。
内置压缩空气/真空传输装置
在快换装置中整合了多达四个压缩空气/真空传输装置。这使得实验室和制药过程的灵活性达到了一个新的水平。
符合 FDA 标准的材料
快换装置仅采用符合 FDA 标准的材料。耐抗性表面和材料确保能耐抗侵蚀性清洁剂(过氧化氢 /H2O2 等)。外壳材质为易于清洁的 PET,因此非常适合在卫生敏感区域内使用。
电永磁铁确保牢固夹持
电永磁铁可确保工具和工件即使在断电和急停情况下也能保持可靠连接,这是一项重要的安全优势。
1. 根据 GMP 和 ISO 14644 进行设计和开发
快换装置符合无尘室等级 1,可确保极少颗粒排放。除此之外,弹簧触点或连接处的密封还满足 IP67 防护等级标准,因此能防止快换装置进水。
2. 内置弹簧针触点
18 个弹簧触点确保可靠传输。四个弹簧针被用于编码,另外十个可供客户自由使用。此外,触点采用符合医疗制药行业要求的密封,因此可以使用业内常见清洁剂进行安全清洁,不会出现任何问题。内置的编码开关可以区分多达七个工具端。
3. 内置压缩空气/真空传输装置
在快换装置中整合了多达四个压缩空气/真空传输装置。这使得实验室和制药过程的灵活性达到了一个新的水平。
4. 符合 FDA 标准的材料
快换装置仅采用符合 FDA 标准的材料。耐抗性表面和材料确保能耐抗侵蚀性清洁剂(过氧化氢 /H2O2 等)。外壳材质为易于清洁的 PET,因此非常适合在卫生敏感区域内使用。
5. 电永磁铁确保牢固夹持
电永磁铁可确保工具和工件即使在断电和急停情况下也能保持可靠连接,这是一项重要的安全优势。
优化信号传输和耐抗性材料
适用于实验室等应用的安全快换装置。
牢固夹持
NC 规格配有电永磁铁,即使断电也能确保牢固夹持。
传输信号安全
除了多达四个内置的压缩空气/真空传输装置之外,专门开发的密封弹簧针能保证安全传输信号。
安全的材料
快换装置由符合 FDA 标准的耐腐蚀材料制成,可确保耐双氧水等侵蚀性清洁剂。
设计符合 FDA 标准
防腐蚀
根据 GMP 减少了颗粒排放
耐腐蚀性清洁剂
IP68
焦点:实验室流程顺畅
医疗行业的自动化流程复杂且要求高。特别是在无菌环境中(如实验室),机器必须有极高的精度和可靠性。传统系统在这里经常遇到其限制。您可以查看我们的用户报告,了解 WMR2000 系列快换装置能在实验室过程中解决哪些问题。