样本越多,错误越少
适合您实验室的安全解决方案
#THEKNOWHOWFACTORY
在您的实验室中实现最高效率和精度
我们为实验室环境提供的先进自动化解决方案在样本处理、分析和数据采集领域树立了新标准。无论是临床诊断实验室、生物技术还是环境分析领域,我们的技术都能提高效率、尽量减少错误并能实现可再现的结果。体验最先进的自动化技术如何彻底改变您的实验室流程,并将您的生产率提升到一个新的水平。探索实验室自动化的未来。
您在实验室自动化领域的应用需要支持吗?我们期待您的垂询,并很乐意为您提供建议!
优势:
- 效率最大化:提高了吞吐量,加工时间更快
- 高精度:减少人为错误,结果标准化
- 提高生产率:腾出人力资源以执行更复杂的任务
- 高度可靠:连续且可再现的结果
- 安全卫生:通过自动化流程最大限度减少污染
- 降低成本:通过更高效的流程长期降低运营成本


工具快换
FWR 系列
LWR-HRC-02
- DGUV认证的协作抓手
- 带集成控制器的伺服电机
- 敏感版本
- IO-Link控制
- 与LWR固定部件(IO-Link/RS485)结合使用。
- 由于采用了伺服技术,最适合应用于大型工件和不同尺寸的工件。
2. LWR-HRC-02
- DGUV认证的协作抓手
- 带集成控制器的伺服电机
- 敏感版本
- IO-Link控制
- 与LWR固定部件(IO-Link/RS485)结合使用。
- 由于采用了伺服技术,最适合应用于大型工件和不同尺寸的工件。