滑门可以节省空间,可用于各类家具。但是操作不便,而且噪声很大。在选择合适的门时,这些通常是需要考虑的问题。使用高品质的 SOFT CLOSE 缓冲器,以上缺点不复存在。Zimmer Group 自动闭合装置能做到安静、可控和安全关闭,确保独一无二的家居舒适性,而且便于整合和改装。

Zimmer 自动闭合装置的优势

通常将 SOFT CLOSE 阻尼器安装在滑门顶部或底部,以便轻柔安静地关闭滑门。由弹簧、触发器和锁紧杆构成的机械装置对门施加轻柔的力,使门在完全关闭前减慢速度,防止门失控砰然关闭。

视要求而定,自动闭合装置有不同的款式:向内或向外关闭,以及双向关闭,用于向左和向右打开的门。具有多项优势,显著改善了家居舒适性。

舒适打开和关闭

优点显而易见:使用 SOFT CLOSE 阻尼装置,开关门更舒适便捷。笨重、卡滞的老式滑门已成为过去,取而代之是 Zimmer 自动闭合系统,操作简便、美观大方。

让您的家居更安全

SOFT CLOSE 阻尼器有助于最大限度降低受伤或者门与墙壁受损的风险。由于在最终关闭前将门制动,不会夹住手指。尤其对于有小孩的家庭或使用大门的情况下,缓冲系统可大幅提升居室的安全性与舒适度。

噪音更小,更舒适

可控关闭滑门能避免砰然关闭时发出大的噪音。因此,也非常适合于噪声可能会引起问题的环境,例如隔音不好的住宅或者医院。

延长门的使用寿命

对墙和门的材料呵护有加:SOFT CLOSE 阻尼器可防止滑门和五金件受力过大,从长远来看,有助于延长滑门的使用寿命。

产品

eaZI®slide IMPULSO DOPPIO

具有软关闭功能的推开装置。使用 eaZI®slide IMPULSO DOPPIO 阻尼器,可以手动打开滑门,并自动回到末端位置。只需用手指轻轻敲击一下,即可使门扇向关闭方向加速。如果系统安装在口袋门上,则门上不需要凹槽或把手。 

更多信息

eaZI®silent RETRO 5

借助 eaZI®silent RETRO 5,轻柔、安静地关闭各种滑门和抽屉。该阻尼器设计紧凑,可以轻松整合到各种系统之中。连接方式便捷,用途广泛,灵活性出色。

前往了解产品

eaZI®silent DOPPIO 70

这款自动闭合装置可确保在两个方向轻柔、安静地关闭滑门。可以受控方式制动高达 120 kg 的重量,使用轻松又安全。 

前往了解产品

SILENTO FORTE 2.0

这款阻尼器负载能力高,支持加装,因此也适用于需要可靠耐用解决方案的商业场所或公共建筑。通过阻尼机构减少对门和门框的损坏,从长远来看能节约成本,并延长材料的使用寿命。

前往了解产品

SILENTO INDUSTRIALE

这款 Soft Close 装置适合于平稳无声地缓冲重达 350 kg 的滑门。连接方式便捷,可轻松整合到各种安装设备之中,适应性强。这款自动闭合装置采用耐久性设计,缓冲力更大,即使在质量要求极高的情况下也能表现出色,还可以用作末端封闭装置。

了解更多

SILENTO PORTA 70

Soft Close 阻尼器连接方式便捷,可以轻松整合到各种安装设备之中。此款阻尼器采用耐久性设计,缓冲力更大,即使在质量要求极高、重量达 350 kg 的情况下也是理想之选,还可用作末端封闭装置。

前往了解产品

欢迎写信给我们!

个人资料
消息