电-气单元
AEPN 系列

- 重量轻,功能强大
紧凑的设计使该装置可以放在离消费者非常近的地方,并实现了最快的打开和关闭时间。 - 可选择多种压力范围
可以设置两个不同的压力范围,以满足特定的应用要求,并尽可能减少能量输入。 - 综合查询
通过集成的审讯,压力得到可靠的调节和保持。 - 检测功能
由于有两个独立控制的阀门,可以实现不同的工艺顺序。 - 独立的
由于简单的控制和24V技术,电-气动装置注定要用于有电池供应的移动装置,如无人驾驶运输系统。
系列特徵
- 模拟量传感器
- 数字 I/O
- 集成电磁阀
- 设计包括
- 多个独立控制

- 空气连接P2
- 空气连接P1
- 快速排气
- 能源+控制
- 通风/吸气
- 固定