Smart Cups + Smart Lock
大幅提高生产率的智能解决方案:借助 Smart Cups 系列,显著缩短更换吸盘唇边所需的停机时间。创新的 Smart Lock 系统为您提供一种全新的锁定方式:可锁定的弹簧推杆可以在行程中固定,从而确保绝对安全搬运您的工件,没有干扰性振动。我们的产品控制效果出色,使用寿命长,您可放心拥有。
Smart Cup
Smart Cup 系列的创新快换系统专为使用选定的吸盘唇边而开发,可以轻松、迅速地适应不同的材料和吸盘唇边大小。这不仅有助于提高生产流程的灵活性,而且唇边更换快速,停机时间极短,还能提高生产率。此外,该系统设计环保,只需更换一个部件,即吸盘唇边,可节省材料资源并降低运营成本。

Locking-System fixiert Hub des integrierten Federstößels
Steuerung über Druckluft
Locking-System fixiert Winkel und Position des Saugers
1. Locking-System fixiert Hub des integrierten Federstößels
2. Steuerung über Druckluft
3. Locking-System fixiert Winkel und Position des Saugers
SMART LOCK
非常适合用于各行各业搬运物品,例如汽车和玻璃行业。Smart Lock 系统由压缩空气控制,可固定弹簧推杆的行程。内置的弹簧推杆和锥形接头确保安全搬运工件,不会产生振动。Smart Lock 系统可在汽车行业实现安全、精确的搬运。该系统与成熟的 Smart Cup 兼容,可使用 Smart Cup 快换系统轻松更换吸盘唇边。组件更换便捷,有助于缩短维护时间、降低维护成本,并延长系统使用寿命。