工具快换
HWR2000 系列

- 分秒内完成快换
分秒的工具转换降低您的初始开销并且最大化的减少因换工具而产生的停产时间 - 集成内置气路系统
用于供应气动执行器。通过可选购能源模块,可以传输其他介质 - 包括防掉落保护装置
避免任何非正常工件掉落 - 这样更高的保证了人和机器的安全
连接机器人法兰 [EN ISO 9409-1]
最大搬运重量 [kg]
20
尺寸型号: HWR2031 | ||||
订单号 | 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | 气体传输 | 每种载体的通过量 | |
---|---|---|---|---|
HWR2031F | TK 31.5 | 4 [编号] | 150 [l/min] | |
HWR2031L | TK 31.5 | 4 [编号] | 150 [l/min] | |
尺寸型号: HWR2040 | ||||
订单号 | 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | 气体传输 | 每种载体的通过量 | |
HWR2040F | TK 40 | 4 [编号] | 150 [l/min] | |
HWR2040L | TK 40 | 4 [编号] | 150 [l/min] | |
尺寸型号: HWR2050 | ||||
订单号 | 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | 气体传输 | 每种载体的通过量 | |
HWR2050F | TK 50 | 8 [编号] | 150 [l/min] | |
HWR2050L | TK 50 | 8 [编号] | 150 [l/min] | |

- 固定端
用于机械手端安装 - 机械手法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 偏心锁紧销
由弹簧实现的卡锁功能 - 锁销
配套于锁紧套 - 安装能源模块
- 内置气路
空气/真空管路 可实现无管操作 - 非固定端
用于工具端安装