工业缓冲器 PowerStop
Mini Energy 系列

- 以最高产品质量满足超常的应用要求和负荷
- 通过各个活塞位置上的最佳负荷系数实现高能量吸收
- 通过逐渐变细的螺旋槽实现振动最小化以及精确制动
- 凭借流体静力活塞导向实现磨损最小化
- 高运行安全性和可靠性
- 通过采用不锈钢材料确保防锈蚀能力
- 针对客户定制的解决方案进行个性化设计
螺纹规格
防护装置
冲击头
碰撞速度 [m/s]
连续运作时每行程最大能量吸收 [J]
连续运作时每小时最大能量吸收 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收 [J]
螺纹: M4X0.5 | ||||
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
---|---|---|---|---|
PME04X05NHDD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NMDD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
螺纹: M5X0.5 | ||||
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
PME05X05NHDD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NMDD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
螺纹: M6X0.5 | ||||
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
PME06X05NHDD-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDE-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDS-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDK-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAD-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAE-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAS-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAK-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NMDD-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDE-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDS-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDK-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAD-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAE-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAS-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAK-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NSDD-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDE-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDS-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDK-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAD-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAE-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAS-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAK-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |