您肯定熟悉这样的情形:关门或关抽屉时,会砰的一声关上。尤其对于高档家具而言,这不仅令人烦恼,降低品质感,而且如果不小心关闭留下痕迹,从长远来看还会成为一个代价高昂的问题。但是安全也很重要,因为手指有时会被卡住,造成伤害。使用我们的 SOFT CLOSE 阻尼器,所有问题都迎刃而解。它不仅能改善用户体验,还有诸多优点。 

Zimmer SOFT CLOSE 缓冲器

多年来,无论是厨房、卧室还是卫生间,Zimmer 阻尼器广泛用于各类家具和门。在抽屉、翻盖和门的缓冲方面,您尽可信赖我们数十年的专业技术和德国制造品质。作为家具行业领先的开发合作伙伴和供应商,我们了解市场需求,并定期制定新标准。 

打造高品质家居

使用 Zimmer SOFT CLOSE 阻尼器,关闭门和抽屉将成为一种高品质的体验。其不仅可以保护家具,使用舒适度也更高。 

安静关闭

使用 SOFT CLOSE 阻尼器,关闭家具时不会再发出大声噪音。这样不仅能营造更惬意的家居环境,还能避免影响他人。在对噪音敏感的环境中,优势更明显! 

呵护您的家具!

使用 SOFT CLOSE 阻尼器有助于提高家具的耐用性。有助于减少材料磨损,让家具更长时间保持良好状态。

易于改装

我们的 SOFT CLOSE 阻尼器的另一个优点是易于改装。无论是专业人员,还是大多数 DIY 动手族,都能轻松安装缓冲元件。 

产品

eaZI®soft MAGMA

这款独特的液压缓冲器采用不锈钢材质,缓冲力高,使用寿命长,品质出众。 

更多信息

eaZI®connect RETRO 5

我们的产品确保衣柜和抽屉实现舒适缓冲。紧凑型设计,可无缝整合到各种系统中,也可以进行加装。该产品提供便利的连接选项,特别灵活且用途广泛。

前往了解产品

eaZI®flex PANIX

窗和门扇可以借助该元件自动轻柔关闭。机械装置安装在铰链内,既不显眼又节省空间。开启角度最大可达 180 度,配备锁定功能,确保安全的开启状态。
该缓冲器专为食品货架(例如便利店)、烘焙食品或冷藏产品而开发。

前往了解产品

eaZI®silent STRETTO

带液压缓冲器的自动闭合装置,用于滑门和抽屉。这款 SOFT CLOSE 缓冲器所需的安装尺寸极小。非常适合空间小而重量大的应用。

前往了解产品

eaZI®soft NANO

小型缓冲器,强劲性能。这款微型液压缓冲器能提供长达 5 mm 的行程,可在极小的空间内实现缓冲。内置的弹簧复位装置让该缓冲系统更加完善。

前往了解产品

欢迎写信给我们!

个人资料
消息