零点夹紧系统
零点夹紧系统是工件夹紧技术领域的一种创新解决方案。它可以在现代加工机床上极其快速、精确地装调工件、夹具或工装。
满足您生产需求的理想系统
通过 Zimmer Group 零点夹紧系统的模块化结构套件,您可找到满足各种要求的合适系统。
除了能满足解锁和 PLUS 接口等基本功能的简化标准版之外,也有例如自动化生产所需的、功能范围广泛的 Advanced 系列可供选用。两款产品都采用特别适合螺栓轮廓的夹紧段以仿形夹持方式锁定,从而形成刚度极大的系统,能够以最大的重复定位精度承受极高的力。还可通过各种夹板扩展产品范围,有各种尺寸和不同配置的夹板可供使用。为了加强对单个零点夹紧系统的保护并防止灰尘侵入,可选配能可靠保护螺栓开孔的自动封闭器。
如需了解更多信息,请参阅我们的产品目录。
优点
提高生产率
通过流程自动化,零点夹紧系统在确保所需精度的同时,也能显著提高生产力。机床装调时间缩短 90%,并且系统的清洁和维护工作量极少。可选择将不同加工单元中多个连续的工件装夹过程关联起来,并配以相同的夹紧系统几何形状,就能产生前所未有的协同效应。带有零点夹紧系统的工件载体在加工过程中全程伴随生产件,从而确保最佳精度和成本效益。

重复定位精度极高,极其精确
零点夹紧系统采用精密的设计,重复定位精度为 0.005 mm。由于拉入力非常高并且统一采用硬化不锈钢,该系统可提供高精度的抗扭转基础,因此能够稳定易受振动影响的部件。

提高过程可靠性
零点夹紧系统可减少铣削、车削、线切割或电火花加工、平面或外圆磨削、钻孔、激光加工和测量过程中的误差。免维护设计还有助于提高过程可靠性。
应用示例