2指长行程平行抓手
GH7000 系列

"强大的"

  • 高抓取力
    高抓取力确保可靠抓取更重的工件
  • 高力矩负载
    重型导轨确保产品最大耐用度
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
Vue Debug
单边行程 [mm]
夹具重量 [kg]
33
Reduced view
尺寸型号: GH7665
订单号单边行程闭合抓取力张开抓取力 
GH766565 [mm]8000 [N]8500 [N]
尺寸型号: GH76100
订单号单边行程闭合抓取力张开抓取力 
GH76100100 [mm]8000 [N]8500 [N]
  1. 接近开关检测快
    用于位置检测
  2. 带扫屑刷的滑块
    适用于恶劣环境下
  3. 导轨滑块
    独立手指安装
  4. 精准线性轨道
    非常适合于横向重负载和受力 双重防扭曲
  5. 安装块可调节
    直接检测抓手手指位置
  6. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  7. 同步
    通过齿轮齿条实现
  8. 驱动
    两个双作用气缸