2指长行程平行抓手
MGH8000 系列

"紧凑的"

  • 减少外形干涉
    低矮设计的精简的外形加上多种螺丝安装方式使您能更轻易地结合到您的应用中
  • 防尘
    导轨上配备了除屑器, 在最恶劣的环境下您可以放心使用抓手。
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
系列特徵
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP54
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  1. 安装套装(检测块和锁定快)
    位置检测通过接近开关(可选配)实现
  2. 导轨滑块
    独立手指安装
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 同步
    通过齿轮齿条实现
  5. 驱动
    两个双作用气缸
  6. 能源供应
    可从多个面供气
  7. 安装槽
    用于安装磁性传感器
  8. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装