质量担保 — 卓越品质
Zimmer Group 品质承诺
除了配备采用先进技术的 Steel Linear Guide,用以应对严苛高要求的高端产品之外,5000 系列还提供 AL 版本以供选择。其 Aluminum Linear Guide 适用于目前采用 T 型槽机械抓手或多齿导向型机械抓手的较简单应用。简单来说,其适用于不需要“高端”的应用场合。5000 系列及其所有版本可全天候不受限制连续运行,具有极高的系统可用性。

ALUMINUM LINEAR GUIDE – 铝制线性导轨
这是一种替代型号,因为它们在技术上优于所有 T 型槽机械抓手,并且至少与多齿导向型机械抓手旗鼓相当。它们是“日常型机械抓手”,足以应对大多数应用,但仍可支持 1500 万次循环的免维护生产。



STEEL LINEAR GUIDE – 钢制线性导轨
机械抓手搭配 Steel Linear Guide,既符合线性导轨准则,又将先进的密封技术和涂层技术集于一身。您得到的机械抓手不但坚固耐用,而且配备防碰撞装置,防护等级更是高达 IP64。该机械抓手可实现高达 3000 万次循环的免维护生产。