技术详情
保护款型(仅适用于 Steel Linear Guide)
除了防护等级达到 IP64 的基础款之外,还提供保护款系列,保护款系列的防护等级可以达到 IP67,机械抓手能够耐受高温。



- 楔形块机构
支撑承受高作用力和力矩 抓手手指同步运动 - 导轨滑块
运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑 - 钢制线性导轨
以钢轨为导向 可安装超长手指 也有钢 / 铝版本 - 安装块
安装接近开关 - 内置保持力安全装置
气缸室内置弹簧作为蓄能器 - 驱动
双作用气缸 - 安装和定位
可选择在多个侧面个性化安装 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 双唇密封件
IP64,防护等级 IP67(带空气增压密封) 防止油脂溢出,提高使用寿命
通用型传感器插槽
通用型传感器插槽让您在任何安装情况下都能便捷、快速地更换活塞传感元件。
电感传感器挡块
电感传感器挡块可以实现快速且安全的更换操作。只需拧动一颗螺栓,就能轻松调整传感元件,而且螺栓无需额外夹紧。
附加孔
盖板下方设有用于特定部件的附加销孔。