配件
夹爪组件
这里介绍的配件是专门针对 5000 系列机械抓手研发的产品 — 高端机械抓手需要高端配件!其他配件,例如传感器、压力安全阀等,请访问相应的产品页面查看。

通用手指 – UB5000
可立即投入使用,也可个性化地精加 工
夹爪手指坯件有铝制 (AL) 和钢制 (ST) 规格可用,可直接通过供货范围内的 螺栓安装在机械夹爪上。定心套筒所 需的密接已存在。每个夹爪手指需要 一个通用手指。
系列 UB5000

调整手指 – EB5000
用于调整夹持范围,无需使用工具
通过手动操作弹簧预紧的联锁操作装 置,可以在标有编号刻度的格栅中移 动调整手指。根据作用力和力矩,调整 手指有铝制 (AL) 和钢制 (ST) 规格可 选。每个夹爪手指需要一个调整手指。
系列 EB5000

可换式手指 – WB5000
可以快速更换个性化夹爪手指
根据待更换夹爪手指的数量,每个夹 爪手指都需要一个固定端和至少一个 非固定端套件。可从两侧用固定端供 货范围内的十字扳手进行手动锁定。
系列 WB5000

压紧块 – ADS5000
仅适用于GPD系列
压紧块用于在夹爪手指打开时以弹簧 支撑的方式将工件压向止挡。从而极 大地降低结合时在机械夹爪上产生的 负荷。
系列 ADS